Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cast Iron Y Strainer, 175 psi - Model F0511-175

Cast Iron Y Strainer, 175 psi - Model F0511-175

4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Y-Sieb aus Gusseisen – 175 psi

Spezifikation:

- Flanschbohrungen nach ANSI B16.1 Klasse 125

- NPT- oder BSPT-Abblaseauslass am Deckel (Abblaseauslässe sind mit Stopfen versehen)

- Vertiefter Sitz im Gehäuse gewährleistet eine genaue Bildschirmausrichtung

Arbeitsdruck:

- 175 psi (12 bar)

Arbeitstemperatur:

-10 °C bis 120 °C (14 °F bis 248 °F)

Korrosionsschutz:

- Innen und außen mit aufgeschmolzenem Epoxidharz beschichtet (FBE). Epoxidpulver zertifiziert nach NSF-61.

Technische Spezifikation
  • Referenznummercast-iron-y-strainer-175-psi-model-f0511-175
  • ProduktfamilieStrainers
  • ProduktgruppeY Strainer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-01-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • OmniClassNummer23-27 55 29 17
  • OmniClassTitelY Strainers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit