Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4 PoE ports + 4 Ethernet ports Switch
Urmet
Archiviert

4 PoE ports + 4 Ethernet ports Switch

The switch 1039/44 is provided with Power over Ethernet (PoE) function, has 8 ports and can operate both in 100Mbps Fast Ethernet and in 10Mbps Ethernet. The ports from 1 to 4 use the PoE standard and automatically detect the presence of PoE compatible devices. The switch provides a total of 32W on the 4 PoE ports, that powers all the IPervoice system devices designed for PoE standard. Warning: More than 2 call modules 1039/13 or 1039/14 cannot be connected to one switch.
Spezifikation
    • 4 x 10-100 Mbit/s PoE Ethernet ports able to provide 15,4 W each port, but no more than a total of 32 W.
    • 4 x 10-100 Mbit/s Ethernet ports
    • Power supply: by a provided power supply unit (in: 230 Vac out: 48 Vdc – 0,8 A)
    • Operating temperature range: 0° - + 40°C
    • Installation: table-top or wall mounting
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1039_44
  • ProduktfamilieVideo Intercom
  • ProduktgruppeSystem device
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)28
  • Breite (mm)235
  • Tiefe (mm)100
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • ETIM-CodeEC001349
  • ETIM-NameAccessories for door communication
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit