Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
URSA Mineral wool PURE 38 PN BE
URSA Mineral wool PURE 38 PN BE

    URSA Mineral wool PURE 38 PN BE

    Google-Übersetzung,
    URSA PUREONE ist ein Mineralwolleprodukt, das zur thermischen und akustischen Isolierung von Gebäuden verwendet wird und eine hohe Leistung und viele andere Vorteile bietet, wie z. B. kein Formaldehyd, weiche Haptik und weniger Staub
    Spezifikation
    • URSA PURE 38 PN (λ38) is a naked mineral wool slab suitable for acoustic insulation of partition walls. The panel has the following characteristics: thickness 60 mm; length 1.350 mm; width 600 mm thermal resistance R=1.30 [m2K/W] -thickness 50[mm];
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBE_MAT_GLW_PUO_Pure_38_PN_60_1
    • ProduktfamilieURSA PURE ONE
    • ProduktgruppeInsulation
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1.02
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationMaterial
    • ETIM-CodeEC000406
    • ETIM-NameThermal insulation
    • UNSPSCNameInsulation
    • UNSPSCCode3014
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19 11 17
    • OmniClassTitelFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien