Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
URSA Mineral wool PROFILO 39 PL
URSA Mineral wool PROFILO 39 PL

    URSA Mineral wool PROFILO 39 PL

    Google-Übersetzung,
    Dämmplatte zur Wärme-, Brand- und Schalldämmung aus Mineralwolle. Das Material ist nicht brennbar, schalldämmend, dampfdurchlässig, verdichtet, schimmel- und pilzresistent, aus elastischen Fasern.
    Spezifikation
    • plate made by mineral glasswool URSA PROFILO 39 for thermal and acoustic insulation;reaction to fire class (euroclass)A1; lambda 0,039[W/mK]; thermal resistance R=1.25 [m2K/W] -thickness 50[mm], thermal resistance R=1.50 [m2K/W] -thickness 60[mm]; thermal resistance R=1.90 [m2K/W] -thickness 75[mm]; thermal resistance R=2.05 [m2K/W] -thickness 80[mm], thermal resistance R=2.55 [m2K/W] -thickness 100[mm], thermal resistance R=3.80 [m2K/W] -thickness 150[mm];
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPL_MAT_GLW_UGW_PROFILO_39_100_1
    • ProduktfamilieURSA GLASSWOOL
    • ProduktgruppeInsulation
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)1.35
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameInsulation
    • UNSPSCCode3014
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19 11 17
    • OmniClassTitelFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Polen