Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
URSA XPS D N-III-L TWINS DE
URSA XPS D N-III-L TWINS DE
URSA XPS D N-III-L TWINS DE

    URSA XPS D N-III-L TWINS DE

    URSA XPS TWINS ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS) mit Multilayer-Technologie und überzeugt durch seine sehr gute Wärmedämmfähigkeit, sehr hohe Druckfestigkeit und geringe Wasseraufnahme – Eigenschaften, wie sie im Bereich der Perimeterdämmung, der Dämmung von Industrieböden oder Umkehrdächern unerlässlich sind. URSA XPS TWINS wird mit CO2 geschäumt, enthält als Zellgas Luft und ist HBCD frei.
    Spezifikation
    • URSA XPS D N-III-L TWINS ist ein Multilayer-Produkt (Dämmstoffdicken bis 400mm möglich) und hat eine glatte Oberfläche und einen allseitigen Stufenfalz. 

      Das Produkt wird im Flachdach/Umkehrdach (DAA/DUK), im Fußboden (DEO) sowie im Perimeterbereich (PW/PW) eingesetzt. Es sind zusätzliche Zulassungen für das drückende Wasser sowie das Umkehrdach vorhanden. 

      Das Produkt ist sehr gut wärmedämmend, hoch druckbelastbar, frost- sowie verrottungsbeständig und lässt sich leicht verarbeiten. 

      Zertifiziert nach Keymark und DIN geprüft.

      Abmessung der XPS-Dämmplatte (Deckmaß): Dicke 140 mm, Länge 1.250 mm, Breite 600 mm 

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDE_MAT_XPS_N_300_33_L-TWINS_140_1
    • ProduktfamilieURSA XPS
    • ProduktgruppeInsulation
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)140
    Verwandt
    • HauptmaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameInsulation
    • UNSPSCCode3014
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_63_29
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExtruded polystyrene (XPS) boards
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19 11 11 13
    • OmniClassTitelExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit