Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
URSA Mineral wool PUREONE 38 RP FR

URSA Mineral wool PUREONE 38 RP FR

Google-Übersetzung,
Das URSA PUREONE-Sortiment ist eine formaldehydfreie weiße Mineralwolle mit einer Garantie von 25 Jahren, hergestellt in Frankreich und mit mehr als 30 Referenzen. Dieses Sortiment bietet Lösungen für alle Konfigurationen vom traditionellen bis zum Holzrahmenhaus, für einen Neubau wie für eine Renovierung, um dem Anforderungsniveau der aktuellen Vorschriften besser gerecht zu werden. Das gesamte Sortiment ist CE- und ACERMI-zertifiziert. URSA PUREONE verfügt über thermische und akustische Hochleistungsprodukte, es ist die Lösung, die für sensible Gebäude wie Schulen oder Krankenhäuser vorgeschrieben ist. Die Berührung der URSA PUREONE-Produkte ist weich, nicht reizend und nicht staubig. Es ist ein echter Komfort, diese Produkte zu installieren.
Spezifikation
  • URSA PURE 38 RP is a roll of mineral wool faced on one side of a graph kraft paper. The product has the following dimensions and R value: thickness 45, 75mm, length 2700 mm, width 1200 mm with a R value of 1.20, 2.00 m².K/W. The advantages of the URSA PURE 38 RP are: 25 year guarantee, preserves the interior quality air, comfortable to manipulate, soft product, not dusty and R = 8 in one single layer. The product has the following certifications: CE according to NF EN 13162, ACERMI certificate n°14/083/952, EUCEB and the performance declaration n°33PUO38KP16111. The technical characteristics are: thermal conductivity (λD) = 0,038 W/(m.K), reaction to fire Euroclass = F, thickness tolerance = T1 and resistance at water vapor (Z) = 1 m².h.Pa/mg.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFR_MAT_GLW_PUO_38_RP_300_1
  • ProduktfamilieURSA PURE ONE
  • ProduktgruppeInsulation
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1000
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)45
Verwandt
  • HauptmaterialMineralwolle
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)3.75
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationMaterial
  • UNSPSCNameInsulation
  • UNSPSCCode3014
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
  • Klassifizierung07 21 00
  • Format2014TitelThermal Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 19 11 17
  • OmniClassTitelFiberglass Slab and Board Thermal Insulation
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit