Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
URSA XPS N W I petites plaques  FR
URSA XPS N W I petites plaques  FR

    URSA XPS N W I petites plaques FR

    Google-Übersetzung,
    Das URSA XPS-Sortiment ist für Menschen gedacht, die eine einfach zu handhabende und zu installierende Isolierung mit hoher mechanischer Druckfestigkeit suchen. Das Sortiment wird speziell für einige Anwendungen empfohlen: Fußbodenheizung, Flachdächer, Isolierung von außen, Gründächer,... Die Hauptvorteile von URSA XPS sind: - Hohe Wärmeleistung, - Außergewöhnliche mechanische Beständigkeit, - Perfekte Beständigkeit gegen Wasser und Feuchtigkeit, - Leicht zu handhaben und zu schneiden, - Gute Beständigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel
    Spezifikation
    • URSA XPS N W I is a smooth surfaced type N (cells containing air) extruded polystyrene board with straight edges on all sides. The product has the following dimensions and R value: thickness 20 mm, length 1250 mm, width 600 mm with a R value of 0,60 m².K/W. The product has the following certifications: CE according to NF EN 13164, ACERMI certificate n°07/083/452 and the performance declaration n°33XPSN2516111. The technical characteristics are: thermal conductivity (λD) = 0,034 W/(m.K), reaction to fire Euroclass = E, thickness tolerance = T1, compressive strength CS(10\Y) ≥ 250 kPa, dimensional stability DS(TH) ≤ 5%, deformation under load and temperature DLT(2) ≤ 5%, resistance at the perpendicular traction > 100 kPa and short-term water absorption rate for total immersion WL(T) ≤ 0,7%.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFR_MAT_XPS_NW_250_34_I_20_1
    • ProduktfamilieURSA XPS
    • ProduktgruppeInsulation
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)20
    Verwandt
    • HauptmaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)0.68
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameInsulation
    • UNSPSCCode3014
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_63_29
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExtruded polystyrene (XPS) boards
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19 11 11 13
    • OmniClassTitelExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit