Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
URSA Mineral wool TERRA Mur Plus P1203 ES
URSA Mineral wool TERRA Mur Plus P1203 ES

    URSA Mineral wool TERRA Mur Plus P1203 ES

    Google-Übersetzung,
    URSA TERRA-Mineralwolleprodukte sind für die Wärme- und Schalldämmung von Gebäuden konzipiert und bieten mehrere Vorteile:
    • Hervorragende Schalldämmung. Die akustische Leistung der URSA TERRA, wie dynamische Steifigkeit, Luftströmungswiderstand und akustische Absorption, wurde sorgfältig optimiert, um maximalen akustischen Komfort in Gebäuden zu erreichen. Hervorragende Reaktion auf Feuer. Wenn die Produkte jedoch mit verschiedenen Verkleidungen bedeckt sind, variiert das Brandverhalten je nach Art der Verkleidung.
    • Lagerung und Transport. Die hohe Komprimierbarkeit von URSA TERRA ermöglicht eine Optimierung des Platzbedarfs für die Lagerung in Lagerhäusern oder LKWs.
    Spezifikation
    • URSA TERRA Mur Plus P1203 mineral wool panel, according to EN 13162 standard, non-hydrophilic, covered with kraft paper as a vapor barrier. The product is recommended for Intermediate insulation in double brick walls, Plasterboard wall. Properties: Reaction to fire: F Thermal conductivity coefficient:0.032 W/mK: thermal resistance R=1.25 [m2K/W] -thickness 40[mm], thermal resistance R=1.55 [m2K/W] -thickness 50[mm], thermal resistance R=1.85 [m2K/W] -thickness 60[mm]; thermal resistance R=3.10 [m2K/W] -thickness 100[mm], thermal resistance R=3.75 [m2K/W] -thickness 120[mm]; thermal resistance R=4.35 [m2K/W] -thickness 140[mm]
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerterra_mur_plus
    • ProduktfamilieTERRA
    • ProduktgruppeTerra
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-10-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Tiefe (mm)1350
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Sekundär MaterialPapier
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameInsulation
    • UNSPSCCode3014
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19 11 17
    • OmniClassTitelFiberglass Slab and Board Thermal Insulation
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit