Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
USAW 400 – Bullet/Blast Resistant Fixed Aluminum Window System
USAW 400 – Bullet/Blast Resistant Fixed Aluminum Window System

    USAW 400 – Bullet/Blast Resistant Fixed Aluminum Window System

    Google-Übersetzung,

    Das Vorhangfassadenfenster der Serie 400 ist ein thermisch getrenntes Explosions- und ballistisches Fenster mit Aluminiumrahmen. Dieses Vorhangfassaden-Fenstersystem reduziert die Installationskosten und bietet ein hohes Maß an Schutz. Einbruchschutz ist ebenfalls verfügbar.

    Diese explosionsbeständigen Vorhangfassadenfenster erfüllen alle DOD- und GSA-Explosionsanforderungen, wie von einer unabhängigen Prüfeinrichtung zertifiziert. Unsere kugelsicheren Vorhangfassadensysteme bieten eine außergewöhnliche Leistung zum Schutz vor mehreren Arten von Bedrohungen. Sie widerstehen nicht nur Kugeln und gewaltsamem Eindringen, sondern schützen auch vor Sturm- und Tornadoschäden.

    Unsere vollständig thermisch getrennten Aluminiumfenster bieten nicht nur den höchsten Grad an Schutz vor Bedrohungen, sondern auch eine höhere Energieeffizienz als Konkurrenzprodukte. Das macht sie zur idealen Wahl für den Einsatz in Schaufenstern, als Transaktionsfenster oder in vorgehängten Glasfenstersystemen.

    Um mehr über verwandte Produkte wie die Serien USAW300 und USAW800 zu erfahren, klicken Sie auf die entsprechenden Links. Wie bei allem, was wir tun, können sich Kunden darauf verlassen, dass wir die fortschrittlichsten und effektivsten Lösungen liefern, die das optimale Schutzniveau für ihr Fenstersystem bieten.

    • Die Fensterserie USAW400 wird im Werk montiert geliefert. Das Wärmedämmdesign ermöglicht eine Isolierung gegen Temperaturänderungen bei extremen Wetterbedingungen.
    • Das USAW400 ist als Vorhangfassadensystem, Ladenfront, Single Lite, Multi Lite oder Transaktionsfenster erhältlich.
    • Die Konstruktion der USAW400-Fensterserie besteht aus hochbelastbarem Aluminium-Strangpressprofil und einer Mindestwandstärke von 1/8 Zoll. Die Extrusionen ermöglichen das Einsetzen von Rüstungen, die der angegebenen Bedrohungsstufe entsprechen. Level 1 – 3 ist ein Vollaluminiumsystem, das keine Stahleinsätze benötigt. Stufe 4 – 8 erfordert Stahleinlagen. Die ergänzende Türkonstruktion ermöglicht eine ästhetisch einheitliche Sicherheitsanwendung, die in vielen Stil- und Oberflächenoptionen erhältlich ist.
    • Glaskomponenten sind leicht austauschbar.
    • Explosionsschutz verfügbar: GSA C & D, 1 PSI bis 20 PSI
    • Standardausführung: klar oder bronzefarben eloxiert (kundenspezifische Kynar-Lackierung, Messingverkleidung, Edelstahlverkleidung erhältlich)

    Es wird empfohlen, das Fenstersystem in Verbindung mit geschützten Wand- und Türbereichen einzusetzen.

    Jeder Endbenutzer sollte die Gefahrenstufe Explosion, Ballistik und Einbruch bestimmen, um sicherzustellen, dass die richtige Produktauswahl getroffen wird, um die Sicherheitsanforderungen zu erfüllen und zu übertreffen.

    Spezifikation
      • Ballistics: UL 752 Levels 1-8, NIJ I, II-A, II, III-A, III
      • Blast: Calculations to be provided per UFC / ISC criteria
      • Storm Impact & FEMA: Tested to FEMA 361 and ICC500
      • Forced Entry: ASTM F1233 and F588
      • Frame Sizes: 2 1/2″ W x 4 1/2″ with custom sizes available
      • Glazing Thickness: 1" to 2 3/8″
      • Thermally enhanced and thermally broken frame system available for optimum energy efficiency
      • Applications: Ribbon, store front, curtain wall and punched openings.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwindows-usaw-400
    • ProduktfamilieWindows
    • Produktgruppe400 Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Festverglaste Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameFixed windows
    • UNSPSCCode30171609
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 56 53
    • Format2014TitelSecurity Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 29 15
    • OmniClassTitelImpact Resistant Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows