Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Höhenverstellbarer Tisch 1600x800mm
Höhenverstellbarer Tisch 1600x800mm
Höhenverstellbarer Tisch 1600x800mm
Höhenverstellbarer Tisch 1600x800mm
Höhenverstellbarer Tisch 1600x800mm
Höhenverstellbarer Tisch 1600x800mm
Höhenverstellbarer Tisch 1600x800mm
Höhenverstellbarer Tisch 1600x800mm
Höhenverstellbarer Tisch 1600x800mm
Höhenverstellbarer Tisch 1600x800mm

    Höhenverstellbarer Tisch 1600x800mm

    4.3 von 5 Sternen4.3(7 Bewertungen)

    Entwickelt und hergestellt in der Schweiz

    Zertifizierungen: Greengard, Cradle to Cradle. Berechtigt für Leed-Projekte
    wird weltweit seit mehr als 50 Jahren in vielen Objektbereichen eingesetzt (Büros, Museen, Bibliotheken, Verkaufsräume, etc...)

    Spezifikation
    • USM Kitos M Tisch 1600x800/700-1200 mm Die Standardgrößen gibt es in verschiedenen Abmessungen: 18000x900, 1750x750 und 1600x800 mm Mechanisch höhenverstellbarer Tisch von 700 bis 1200 mm Kann mit USM Haller Möbeln kombiniert werden. Tischzubehör: Kabelmanagement, Privacy Panels, Materialschalenset, Flachbildschirmträger, CPU-Halter, etc. Erhältlich in großer Auswahl an Tischoberflächen: Kunstharz (perlgrau, pastellgrau, mittelgrau hell, warmgrau dunkel), MDF pulverbeschichtet (reinweiß RAL 9010), Linoleum (nero, ash, charcoal, pebble, mauve), Fenix (nero ingo, bianco kos, grigio londra), Furniere (Buche natur lackiert, Eiche schwarz lackiert, Eiche natur lackiert, Eiche weiß geölt, Eiche natur geölt, Eiche braun geölt).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUSM_Kitos_table_desk_004
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)740
    • Breite (mm)1600
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialHolzpressspan
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    • Nettogewicht (kg)68
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS