Vaddio 535-2000-290 12 Drop Down Mount 12 Verlängerung. Schwere Stahlkonstruktion Ausziehbar ca. 1 Fuß unter der DeckeEinfache Installation einer kompakten PTZ-Kamera an Orten, an denen eine Wandmontage einer Kamera nicht möglich istMit einer robusten StahlkonstruktionDie Vaddio 535-2000-290 12 Drop Down Mount wurde entwickelt, um Integratoren die einfache Installation einer kompakten PTZ-Kamera an Orten zu ermöglichen, an denen eine Wand vorhanden ist Die Montage einer Kamera ist nicht möglich. Diese Halterung passt für Vaddio PTZ-Kameras der Modelle 50, 70 und 100. Es ist auch mit Polycom PowerCam, TANDBERG WAVE II und LifeSize PTZ-Kameras kompatibel. Das 535-2000-290 verfügt über eine schwere Stahlkonstruktion mit schwarzer Pulverbeschichtung, die ein robustes, attraktives und langlebiges Finish bietet. Es erstreckt sich ca. 1 Fuß unter der Decke.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
#Vaddio #DropDownMount #PTZKameras
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |