Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Valrom PexKIT -  project template
Archiviert

Valrom PexKIT - project template

4.3 von 5 Sternen4.3(7 Bewertungen)

VALROM PexKIT project template file. It contains
- definitions and properties for PEXa pipes
- PPSU fittings with PVDF sliding sleeve
- brass fittings with PVDF sliding sleeve
- PVDF sliding sleeves
- pipes and fittings Schedules/Quantities
Based on a plumbing default metric system template.

Following families are loaded by default into project:
- PPSU coupler for PEX pipes
- PPSU elbow for PEX pipes
- PPSU equal tee for PEX pipes
- PPSU tee for PEX pipes
- PPSU transition for PEX pipes
- PVDF sleeve for PPSU fitting
- Brass end cap for PEX pipes
- Brass female elbow
- Steel radiator connection elbow


Spezifikation
  • VALROM PexKIT system for sanitary, water, heating, cooling, refrigerating and compressed air circuits.

    It complies with EN ISO 15875 class 5 requirements for pressure up to 10 bar and temperature up to 90 degree. 
    Technical data:
    - classes of application: class 5/10 bar acc. to EN ISO 15875
    - maximum operating temperature: 90 degree
    - maximum operating pressure: 10 bar
    - malfunction temperature: max. 1 hour at 100 degree

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpexkit_template
  • ProduktfamilieSupply systems
  • ProduktgruppePexKIT
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-28
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inRumänien
  • Hergestellt inRumänien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • UNSPSCNamePlumbing connectors
  • UNSPSCCode40141720
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_55_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater supply
  • Klassifizierung22 10 00
  • Format2014TitelPlumbing Piping
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit