Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Axion ProXL - LED Video Displays
Axion ProXL - LED Video Displays
Axion ProXL - LED Video Displays
Axion ProXL - LED Video Displays

    Axion ProXL - LED Video Displays

    Google-Übersetzung,

    16:9-Panels

    Die Axion ProXL-Serie bietet maximale Flexibilität für vielfältige Anwendungen, insbesondere für überdurchschnittlich große Displays. Mit einer Gehäusediagonale von 54 Zoll und den gängigsten Pixelabständen ermöglicht Sirius die Realisierung von Displays mit der gleichen Leistung wie herkömmliche 27-Zoll-Panels – jedoch mit nur einem Viertel der Panelanzahl.

    Sirius-Panels sind mit 1200 mm genau doppelt so breit wie Standard-16:9-Panels und mit 675 mm auch doppelt so hoch.

    dvLED, Direktansicht

    Spezifikation
    • ParameterValue
      Series NameSirius (SI)
      Maximum Brightness (nits)Up to 1,000
      Width1200 mm (47.2 in)
      Height675 mm (26.6 in)
      Depth28 mm (1.1 in)
      Panel Aspect Ratio16:09
      Panel Weight17.5 kg (38.6 lbs)
      Modules per PanelUp to 16 per panel
      Bonding WireCopper
      Power CommonAnode, Cathode (depending on pitch)
      Watts per Panel446–551W max (156–193W average)
      Watts per Sq. Meter550–680W max (193–238W average)
      Max Amps per Cascade20
      Operating Voltage100–240V AC, 50/60 Hz
      Operating Temperature-10°C to +40°C
      Maximum Heat1,522–1,882 BTU/hr (depending on pitch and panel size)
      Humidity10% – 80%, Non-condensing
      IP RatingIP41
      Frame MaterialDie-cast Aluminium
      Hanging and StackingNo hanging / 30 stacking max
      Rear Bolt ThreadingM8
      Power ConnectorsC13/C14
      Data ConnectorsRJ45
      Service AccessFront
      Warranty3 years (up to 5 available)
      Viewing Angle (Horizontal)160°
      Viewing Angle (Vertical)160°
      LED Lifetime (hrs)1,00,000
      ContrastUp to 6,000:1
      DriversICN2153, ICN1069 (depending on pitch)
      Scan Rate1/27, 1/30, 1/60 (depending on pitch)
      Processing Depth (bits)14 default (range: 10–16)
      Refresh Rate (Hz)3,840 default (range: 3,840)
      Frame Rate (Hz)60 default (50, 60 options)
      Color Temperature (K)7,500 default (range: 2,000–12,000)
      Color GamutN/A
      CertificationsEMC-A, CCC, FCC, ETL, LVD, CE, RoHS, CB
      Device Supported dvLED Direct View


    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraxion-sirius-16x9-panels
    • ProduktfamilieFixed Indoor LED Displays
    • ProduktgruppeFine Pitch LED Wall Display
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-24
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher