Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Panel Rib Wall Panels, 36" Panel Widths, 41' Maximum Lengths
Panel Rib Wall Panels, 36" Panel Widths, 41' Maximum Lengths
    Archiviert

    Panel Rib Wall Panels, 36" Panel Widths, 41' Maximum Lengths

    Panel Rib
    Most economical exterior wall system


    For economy, Panel Rib beats wood, concrete, or masonry alternatives. Self-drilling, color-matched fasteners and a 36" panel width give you rapid, economical installation. Panel Rib comes in lengths up to 41', which can provide a continuous panel from foundation to eave. This eliminates the need for end-laps and assures you of wall integrity and weather-tightness. These panels are available in 14 standard KXL finish colors and a variety of custom colors. 26 gauge is standard, but you also have the option of 22 or 24 gauge.

    • Economical
    • 36" coverage
    • 1-1/4"-high rib
    • Lengths up to 41'
    • Available in standard 26 gauge (22 and 24 gauge options)
    • Fast installation
    • Dade County Building Commission approved
    • Available with standard crimped base or square cut with base trim
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervarco-pruden-001
    • ProduktfamilieWalls
    • ProduktgruppeMetal Wall Cladding Panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • OmniClassNummer23-15 15 15 15
    • OmniClassTitelMetal Wall Cladding Panels
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit