Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flow bathroom cabinet with washbasin 500 door, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 500 door, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 500 door, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 500 door, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 500 door, single finish

    Flow bathroom cabinet with washbasin 500 door, single finish

    Google-Übersetzung,

    Flow 500, Badezimmerschrank mit Waschbecken und einer Tür.

    Spezifikation
    • 802501 802502 804501 804502 805501 805502 806501 806502 807501 807502 Flow 500, bathroom cabinet with washbasin and one door.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFlow-bathroom-cabinet-with-washbasin-500-door-single-finish
    • ProduktfamilieVedum
    • ProduktgruppeBathroom cabinet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)337
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)325
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialComposite
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationMöbel
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Norwegen
    Schweden