Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Free bathroom cabinet with washbasin 915 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 915 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 915 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 915 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 915 door, single finish

    Free bathroom cabinet with washbasin 915 door, single finish

    Google-Übersetzung,

    Free 915, Badezimmerschrank mit Waschbecken und zwei Türen.

    Spezifikation
    • 67291080 67291018 67291019 67291020 672919299 67291220 672919099 67291629 A67291080 A67291018 A67291019 A67291020 A672919299 A67291220 A672919099 A67291629 Free 915, bathroom cabinet with washbasin and two doors.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFree-bathroom-cabinet-with-washbasin-915-door-single-finish
    • ProduktfamilieVedum
    • ProduktgruppeBathroom cabinet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)606
    • Breite (mm)915
    • Tiefe (mm)480
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialPorzellan
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationMöbel
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Norwegen
    Schweden