Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mirror Cabinet Grann 600, single finish

Mirror Cabinet Grann 600, single finish

Google-Übersetzung,

Spiegelschrank Grann 600mm mit einer doppelseitigen Spiegeltür und zwei verschiebbaren Glasböden. Der Spiegel ist breiter und höher als der Schrank.

Spezifikation
  • 52651001 52651002 52651901 52651902 Mirror Cabinet Grann 600mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves. The mirror is wider and higher than the cabinet.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMirror-Cabinet-Grann-600-single-finish
  • ProduktfamilieVedum
  • ProduktgruppeMirror Cabinet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)800
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)110
Verwandt
  • HauptmaterialSpiegelglas
  • Sekundär MaterialChipboard
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
  • IFCClassificationMöbel
  • OmniClassNummer23-19 31 17 11
  • OmniClassTitelBathroom Units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit