Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mirror Cabinet Viken 400, single finish
Mirror Cabinet Viken 400, single finish
Mirror Cabinet Viken 400, single finish
Mirror Cabinet Viken 400, single finish
Mirror Cabinet Viken 400, single finish

    Mirror Cabinet Viken 400, single finish

    Google-Übersetzung,

    Spiegelschrank Viken 400 mm mit einer doppelseitigen Spiegeltür und zwei verschiebbaren Glasböden.

    Spezifikation
    • 52551001 52551001U 52551002 52551002U 52551181 52551181U 52551182 52551182U 52551191 52551191U 52551192 52551192U 52551901 52551901U 52551902 52551902U 52551911 52551911U 52551912 52551912U Mirror Cabinet Viken 400 mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMirror-Cabinet-Viken-400-single-finish
    • ProduktfamilieVedum
    • ProduktgruppeMirror Cabinet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)737
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialSpiegelglas
    • Sekundär MaterialChipboard
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
    • IFCClassificationMöbel
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Norwegen
    Schweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit