Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Einflügliges DK‑Fenster (Rollladen EPS‑Grupor)
Einflügliges DK‑Fenster (Rollladen EPS‑Grupor)
Einflügliges DK‑Fenster (Rollladen EPS‑Grupor)
Einflügliges DK‑Fenster (Rollladen EPS‑Grupor)
Einflügliges DK‑Fenster (Rollladen EPS‑Grupor)
    VEKA

    Einflügliges DK‑Fenster (Rollladen EPS‑Grupor)

    Google-Übersetzung,

    Dreh-Kipp-Fenster mit Rollladen - SOFTLINE 82 MD, VEKAVARIANT EPS Grupor

    SOFTLINE 82 MD ist ein Hochleistungs-PVC-U-Fenstersystem mit 82 mm Einbautiefe und dreistufigem MD-Dichtungssystem. Die fortschrittliche Mehrkammergeometrie und die Wandstärken der VEKA-Klasse A gewährleisten hervorragende Wärmedämmung, hohe Stabilität und Langlebigkeit. Dank der Möglichkeit zur Dreifachverglasung und der großen Elementgrößen eignet sich SOFTLINE 82 MD ideal für energieeffiziente Neubauten und anspruchsvolle Sanierungsprojekte.

    VEKAVARIANT EPS Grupor ist ein aufgesetzter Rollladenkasten mit EPS-Isolierung, der für hervorragende Wärme- und Schalldämmung bei Neubau- und Sanierungsprojekten entwickelt wurde. Das System ist dank bewährter Clip-Technologie vollständig mit VEKA-Fenstersystemen kompatibel und ermöglicht die Integration von Rollläden, Insektenschutzgittern, Textil- oder Raffrollos.

    Spezifikation
    • Product:
      Tilt & Turn window with integrated roller shutter, SOFTLINE 82 MD system with VEKAVARIANT EPS Grupor

      Finish:
      Inside white, outside according to project requirements (foil or aluminium cover caps)

      Profile:
      VEKA Class A PVC‑U profile, 82 mm installation depth, multi‑chamber design for high stability, durability and energy efficiency

      Glazing:
      Up to 52–54 mm, suitable for triple glazing and functional glass (thermal insulation, sound insulation, safety glazing)

      Window Features

      • Tilt & Turn sash for flexible ventilation and easy cleaning
      • MD sealing system with three gasket levels for high airtightness and weather resistance
      • Excellent thermal performance with Uf‑values approx. 1.0 W/(m²K), depending on configuration
      • High acoustic comfort, suitable for residential and commercial applications

      Roller Shutter Box – VEKAVARIANT EPS Grupor

      • Top‑mounted roller shutter box with high‑performance EPS insulation for excellent thermal and acoustic properties
      • Very good thermal performance with Usb‑values down to approx. 0.42 W/(m²K), depending on box size and variant
      • Available with inside or outside revision, suitable for new buildings and major renovations
      • Fully compatible with SOFTLINE 82 MD and other VEKA window systems via proven clip technology
      • Optional integration of roller shutters, insect screens, ZIP/textile screens or raffstores
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertilt-and-turn-window-with-roller-shutter-softline-82-md-vekavariant-eps-grupor
    • ProduktfamilieVEKA Softline 82 MD
    • ProduktgruppeDreh-Kippfenster
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_92
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUnplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) window units
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows