Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VELFAC Louvre Panels
VELFAC
Archiviert

VELFAC Louvre Panels

A louvre can be used in a fixed VELFAC 200 System panel or an opening VELFAC 500 System door to allow ventilation to a room or space behind e.g. computer server rooms or refuse stores. All louvres are supplied with flymesh. The louvre is incorporated within a sash in a similar way to a double-glazed unit, maintaining the sightlines. VELFAC louvre panels can be specified in 3 different ways: 1. without any internal boarding to allow permanent, open ventilation 2. with a single piece of fibre cement board to allow machining for mechanical ventilation or ducting 3. with a single piece of fibre cement board and a separate internal backboard with vapour barrier, which can be supplied with a veneer or paint finish. This allows the fitting of insulation and machining for mechanical ventilation or ducting.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer200_280
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-05-10
  • Editionsnummer3
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Doppelflügies Fenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit