Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CSP flat roof window for fire ventilation
CSP flat roof window for fire ventilation
    VELUX HU
    Archiviert

    CSP flat roof window for fire ventilation

    Product availability: Hungary VELUX CSP flat roof window, for roof pitches between 0° and 15°. CSP is a fire ventilation flat roof window with an opening of 500 mm. The frame and the sash are made of white PVC and dome ISD is made of transparent plastic. Frame, sash and dome are therefore maintenance-free. Flat Roof Windows are as energy efficient as any other VELUX windows, and boast excellent insulation values. Adding natural light can have a positive impact on the value and feel of your home, so by combining these windows together you can create a dramatic visual impact which will transform your home with daylight alone.
    Spezifikation
    • Product availability: Hungary
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercsp
    • ProduktfamilieFelülvilágító lapostetőbe
    • ProduktgruppeCSP
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-10-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameSkylights
    • UNSPSCCode301718
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit