Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VELUX GGL Schwingfenster 7022 Elektro 230 V mit THERMO 70 Verglasung
VELUX GGL Schwingfenster 7022 Elektro 230 V mit THERMO 70 Verglasung
VELUX GGL Schwingfenster 7022 Elektro 230 V mit THERMO 70 Verglasung
VELUX GGL Schwingfenster 7022 Elektro 230 V mit THERMO 70 Verglasung
VELUX GGL Schwingfenster 7022 Elektro 230 V mit THERMO 70 Verglasung
VELUX GGL Schwingfenster 7022 Elektro 230 V mit THERMO 70 Verglasung

    VELUX GGL Schwingfenster 7022 Elektro 230 V mit THERMO 70 Verglasung

    Das VELUX Elektro-Dachfenster 230 V Schwingfenster lässt sich nahtlos mit einer großen Auswahl von Funk-Schaltern kombinieren oder mühelos in jedes Gebäudemanagement System integrieren – ganz flexibel, entsprechend Ihren Anforderungen. Es eignet sich perfekt für den Einbau in- und außer Reichweite und verfügt über einen leisen, integrierten Motor. Der eingebaute Regensensor schließt das Fenster bei einsetzendem Regen automatisch.

    Verglasung THERMO 70:

    2x3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) – 16 mm Argon – 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)

    Spezifikation
    • THERMO 70

      Wärmedurchgangskoeffizient Uw

                1.3 W/(m²K

      Lichttransmissionsgrad (τ,v)

                0,68

                0,46

      Schalldämmung Rw

                35 (-1;-3)

      Luftdurchlässigkeit [Klasse]

                4

      Externes Brandverhalten -
      Britisch [Klasse]

                AC

      Externes Brandverhalten -
      Europa [Klasse]
                npd
      Schlagfestigkeit [Klasse]
                3
      Tragfähigkeit der
      Sicherheitsvorrichtungen

                ✓
      Brandverhalten [Klasse]
                C-s1,d2
      Widerstand gegen Schneelast
                **
      Widerstand gegen Windlast
      [Klasse]

                C3 (>SK08: NPD)
      Wasserdichtigkeit [Klasse]
                E900

      Widerstand gegen Schneelast = ** Siehe Scheibenaufbau

      NPD: No Performance Determined - Keine Leistung bestimmt


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGGL-7022
    • ProduktfamilieWindows
    • Produktgruppe Wired operation, centre-pivot, 230V
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialKiefer
    • Sekundär MaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003112
    • ETIM-NameSkylight
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_30_72_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof window systems
    • Klassifizierung08 61 00
    • Format2014TitelRoof Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 23
    • OmniClassTitelRoof Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit