Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Brandgasventilator med plåtlock VBP
Brandgasventilator med plåtlock VBP
    Ventisol
    Archiviert

    Brandgasventilator med plåtlock VBP

    Smoke hatch, smoke exhaust, smoke ventilator... Ventisol Brandventilator Plåtlock is a natural smoke and heat exhaust ventilator (NSHEV) for use in a system for natural smoke and heat exhaust ventilation (NSHEVS). Smoke and heat exhaust ventilators may aim to: 1) Reduce smoke and heat exposure for persons. 2) Counteract fire-spreading between sections. 3) Improve sight conditions to help evacuation and firefighting. VBP * Insulated sheet metal cover * 300 or 550 insulated upstand (Stone Wool) * Motorized opening or spring-loaded electronic opener. * Certified constancy of performance to SS-EN 12101-2. * Standard model: performance levels to SS 883006 * Snow load up to 750 N/m2 * Reliability up to RE 125 + 10000 * Dual purpose ventilator / natural ventilation.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervbp
    • ProduktfamilieSmoke & Heat Exhaust Ventilation
    • ProduktgruppeVB Line
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSheet metal
    • Sekundär MaterialSteinwolle
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Rauchabzugskomponenten
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit