Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertiv Liebert RXV Distribution Unit
Vertiv

Vertiv Liebert RXV Distribution Unit

Google-Übersetzung,

Der Liebert® RXV Fernstromverteilerschrank bietet dichte Stromverteilung auf kleinstem Raum mit bis zu 400 Ampere Eingängen und 84 Polen in einem einzigen 24 x 12 Zoll großen Schaltschrank. Liebert RXV bietet hochpräzise Überwachung und vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten für die Anforderungen Ihres Rechenzentrums. Das kompakte Schrankdesign kann als Stand-alone-Konfiguration oder in platzsparenden 2-, 3- oder 4-Einheiten-Blöcken eingesetzt werden.

Spezifikation
  • The Liebert® RXV remote power distribution cabinet provides dense power distribution in a small footprint, with up to 400 Amp inputs and 84 poles in a single 24”x12” panelboard. Liebert RXV offers high accuracy monitoring and multiple configuration possibilities to fit your data center needs. The compact cabinet design can be used in a stand-alone configuration, or clustered in space-saving 2, 3 or 4 unit configuration blocks.

Technische Spezifikation
  • Referenznummervertiv-liebert-rxv-distribution-unit
  • ProduktfamilieVertiv™ CoolChip CDU
  • ProduktgruppeCDU - Coolant Distribution Unit
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2000
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)305
Verwandt
  • HauptmaterialC-Stahl
  • Nettogewicht (kg)102
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • ETIM-CodeEC002762
  • ETIM-NamePower distribution unit (PDU)
  • Classifications.Uniclass2015CodeCo_70_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution complexes
  • Klassifizierung26 26 00
  • Format2014TitelPower Distribution Units
  • OmniClassNummer23-35 31 00
  • OmniClassTitelElectrical Power Distribution Devices