Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire-Rated Curtain Wall Storefront Systems with Door and Glazing Options (Hollow Metal)
Archiviert

Fire-Rated Curtain Wall Storefront Systems with Door and Glazing Options (Hollow Metal)

The new VDS Framing System is based on European technology to provide a narrow profile, easy to install fire rated solution for ratings of 60- minutes or greater. Used in conjunction with CONTRAFLAM, fire and safety rated glazing products, the VDS Framing System provides a barrier to radiant and conducted heat transfer. The VDS SYSTEM is designed for glazed door, wall and window sections in offices, schools, hotels, athletic facilities, hospitals, assisted living centers, and more! Door and wall sections function as fire barriers in corridors, hallways, and stairwells; offering increased lighting and visibility without compromising fire or life safety. The innovative design allows for simple assembly and shortened construction times.
  • Ratings from 60-min to 2-hours
  • Full- vision doors available (60-min & 90-min)
  • Large sizes available
  • Narrow profile steel frame
  • Listed as a 'transparent wall' (ASTM E-119 / UL 263 / NFPA 251)
Spezifikation
  • http://www.productmasterspec.com/Profile/Vetrotech_Saint-Gobain/63207
Technische Spezifikation
  • Referenznummervetrotech-curtainwall_HM
  • ProduktfamilieCurtain Walls
  • ProduktgruppeVDS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-09-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
  • IFCClassificationAusstieg
  • OmniClassNummer23-17 15 11 21
  • OmniClassTitelFire Rated Glass
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit