Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Halo Jewel 2350 Design by Martin Azua
Vibia

Halo Jewel 2350 Design by Martin Azua

Google-Übersetzung,
Die Halo Jewel Hängelampen, Konfiguration mit kreisförmigem Stück, ist ein Design von Martín Azúa. Die Kollektion Halo Jewel präsentiert Licht als kostbares Element, das sich in leichten, im Raum schwebenden Strukturen ausdrückt.
Spezifikation
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technische Spezifikation
  • Referenznummervibia-halo-jewel-2350_ul-certificate
  • ProduktfamilieLuminaries for Internal Lighting
  • ProduktgruppePendant Lamps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-18
  • Editionsnummer1
  • Breite (Inches)22.25
  • Tiefe (Inches)22.25
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (lbs)8.81
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001743
  • ETIM-NamePendant luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Puerto Rico
USA