Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KONTORNO 6414 Design Sebastian Herkner
Vibia

KONTORNO 6414 Design Sebastian Herkner

Google-Übersetzung,
Die Wandleuchte Kontorno bildet einen eleganten Rahmen für ihr lineares Licht. Die großflächige Leuchte zeichnet sich durch einen schlanken, schwarzen Rahmen mit integrierten LEDs aus. Sie kombiniert sich mit einem mundgeblasenen Opalglasdiffusor oder einem abgerundeten Metallreflektor, dessen klare Formen harmonisch in die grafische, geometrische Architektur integriert sind. Mit dem zylindrischen Glasdiffusor erzeugt die Kontorno-Leuchte ein warmes, 360-Grad-Licht, das an ein Feuer erinnert. In Kombination mit dem gebogenen Reflektor entsteht der Eindruck von sanftem, herabfließendem Licht.
Spezifikation
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technische Spezifikation
  • Referenznummervibia-kontorno-6414-ul-certificate
  • ProduktfamilieLuminaires for Internal Lighting
  • ProduktgruppeWall mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC002892
  • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
  • Klassifizierung26 51 13
  • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Puerto Rico
USA