Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KONTORNO 6444 Design Sebastian Herkner
Vibia

KONTORNO 6444 Design Sebastian Herkner

Die Wandleuchte Kontorno bietet einen Rahmen für das Licht – eine elegante Bühne für ihre lineare Lichtquelle. Die großformatige Wandleuchte wird durch einen schlanken schwarzen Rahmen mit integrierten LEDs definiert. Sie kombiniert sich entweder mit einem mundgeblasenen opalenen Glasdiffusor oder einem abgerundeten Metallreflektor, wobei die klaren Volumen harmonisch in die grafische, geometrische Architektur eingebettet sind.

Mit dem zylindrischen Glasdiffusor erzeugt die Kontorno-Leuchte ein warmes, 360-Grad-Leuchten – als käme es von einem Feuer. In Kombination mit dem gebogenen Reflektorschirm entsteht ein atmosphärischer Effekt wie fallendes Licht.

Spezifikation
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technische Spezifikation
  • Referenznummervibia-kontorno-6444
  • ProduktfamilieLuminaires for Internal Lighting
  • ProduktgruppeWall mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC002892
  • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
  • Klassifizierung26 51 13
  • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit