Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vibia-Plusminus-Surface-Canopy-S_ul-certificate
Vibia

Vibia-Plusminus-Surface-Canopy-S_ul-certificate

Google-Übersetzung,
Plusminus ist ein vielseitiges Beleuchtungssystem, das das Konzept der Lichtschiene auf eine neue Ebene hebt. Das leitfähige Textilband im Kern ermöglicht eine freie Platzierung der Leuchten und die Schaffung einzigartiger Lichtlösungen vor Ort. Mit diesem Oberflächenbaldachin können Sie die Leuchten mit Strom versorgen.
Spezifikation
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVibia-Plusminus-Surface-Canopy-S_ul-certificate
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppePlusminus
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2.25
  • Breite (Inches)8
  • Tiefe (Inches)8
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (lbs)2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001743
  • ETIM-NamePendant luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit