Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PUCK 5412 Design by Jordi Vilardell
Vibia

PUCK 5412 Design by Jordi Vilardell

Google-Übersetzung,

Design von Jordi Vilardell. Hergestellt in Spanien von Vibia. Puck erreicht große Reinheit der Linien und Schönheit der Form. Die Verwendung von mundgeblasenem Triplex-Opalglas von höchster Qualität und der weiße Aluminiumgusskörper verleihen dem Produkt ein perfektes Finish. Puck erzeugt eine warme diffuse Beleuchtung ohne Blendung. Unabhängig davon, ob Sie den einzelnen Knopf aus Glas oder ein Design mit mehreren Diffusoren auswählen, jedes Design erfordert nur eine Anschlussdose für die Montage. Dadurch lässt sich das beleuchtete Design erweitern. Erhältlich in 7 Größen, mit einer Auswahl an Halogen- oder LED-Lampen, eignen sie sich für Wand- oder Deckenanwendungen.

Spezifikation
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technische Spezifikation
  • Referenznummervibia-puck-5412
  • ProduktfamilieLuminaries for Internal Lighting
  • ProduktgruppeWall / Ceiling Fixtures
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-11-24
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC002892
  • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_46
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLight-emitting diode (LED) luminaires
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Puerto Rico
USA