Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Top 1155 wall M UL
Top 1155 wall M UL
Top 1155 wall M UL
Top 1155 wall M UL
    Vibia

    Top 1155 wall M UL

    Google-Übersetzung,
    Top ist eine Wandleuchte, die in einer Reihe ausgewogener Farben erhältlich ist, die dazu beitragen, eine sehr warme Atmosphäre zu schaffen. Die Top-Kollektion bietet indirektes Licht, das auf seinen Durchmesser begrenzt ist und einen Kontrast zum äußeren Teil der Lampe bildet.
    Spezifikation
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervibia-top-1155_ul-certificate
    • ProduktfamilieLuminaries for Internal Lighting
    • ProduktgruppeTop
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)3.94
    • Breite (Inches)15.75
    • Tiefe (Inches)15.75
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (lbs)3.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLight-emitting diode (LED) luminaires
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Puerto Rico
    USA