Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aleta Lounge Chair - Four metal legs base with armrest
Aleta Lounge Chair - Four metal legs base with armrest
    viccarbe
    Archiviert

    Aleta Lounge Chair - Four metal legs base with armrest

    Inspired by the physiognomy and movement of sharks, Jaime Hayon has created the Aleta collection for Viccarbe. The collection is designed and created for use in public spaces like restaurants, hotels or offices as well as residential spaces. For the production of this pieces Viccarbe is using wood from certified sustainable forestry sources.
    Spezifikation
    • Moulded plywood seat and backrest covered with expanded non-deformable polyuretane foam. Calibrated steel structure with brass finish or powder coated in thermoreinforced polyester in white, black or taupe. Black or white glides with or without felt.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAleta-Lounge-Chair-Four-Metal-Armrest
    • ProduktfamilieAleta
    • ProduktgruppeAleta Lounge Chair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)815
    • Breite (mm)665
    • Tiefe (mm)725
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)14.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit