Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WASPT23L11M - PTZ cameras, Accessories, tank with pump
Videotec

WASPT23L11M - PTZ cameras, Accessories, tank with pump

Google-Übersetzung,
Polyethylentank mit Edelstahlkäfig Versionen mit Förderhöhe bis 5m (16ft), 11m (36ft) oder 30m (98ft) Versionen mit Alarm für fehlende Flüssigkeit im Tank Auch für Fremdfabrikate Betriebstemperatur:ᅠ ᅠabᅠ ᅠ-10°C (14°F)ᅠ ᅠbis zuᅠ ᅠ+60°C (140°F) Verfügbare Spannungen in 230 VAC, 120 VAC oder 24 VAC
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWASPT23L11M
  • ProduktfamilieUlisse
  • ProduktgruppePTZ cameras, Accessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-08-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)410
  • Breite (mm)348
  • Tiefe (mm)301
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationAlarm
  • ETIM-CodeEC001527
  • ETIM-NameVideo surveillance system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurvey cameras
  • Klassifizierung28 23 00
  • Format2014TitelVideo Surveillance
  • OmniClassNummer23-37 15 11
  • OmniClassTitelCameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security