Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ULISSE RADICAL THERMAL - Thermal PTZ camera with up to 24x continuous zoom
ULISSE RADICAL THERMAL - Thermal PTZ camera with up to 24x continuous zoom
ULISSE RADICAL THERMAL - Thermal PTZ camera with up to 24x continuous zoom
ULISSE RADICAL THERMAL - Thermal PTZ camera with up to 24x continuous zoom
    Videotec

    ULISSE RADICAL THERMAL - Thermal PTZ camera with up to 24x continuous zoom

    Google-Übersetzung,
    ULISSE RADICAL THERMAL ist das erste gebrauchsfertige Wärmebild-PTZ-Kamerasystem von Videotec, das außergewöhnliche werkseitig montierte Kombinationen aus Objektiv und Wärmebildkamera für unübertroffene Einbruchserkennung und visuelle Wahrnehmung bei völliger Dunkelheit oder extremen Umgebungsbedingungen integriert.
    Spezifikation
    • Constructed from aluminium and tecnopolymer Epoxypolyester powder painting, RAL9002 colour Top mount (OTT) Transmission through toothed belt Slip-ring Electronic limit switches Zero backlash Pre-installed camera and lens
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerulisse-radical-thermal
    • ProduktfamilieUlisse
    • ProduktgruppePTZ cameras
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-08-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)623
    • Breite (mm)258
    • Tiefe (mm)514
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)17
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
    • IFCClassificationAlarm
    • ETIM-CodeEC001527
    • ETIM-NameVideo surveillance system
    • UNSPSCNameSecurity cameras
    • UNSPSCCode46171610
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurvey cameras
    • Klassifizierung28 23 00
    • Format2014TitelVideo Surveillance
    • OmniClassNummer23-37 15 11
    • OmniClassTitelCameras
    • CSIUniFormatIICodeD5030
    • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security