Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IFP8663-1C 86“ 4K PCAP Touch EDLA Certified Interactive Display
IFP8663-1C 86“ 4K PCAP Touch EDLA Certified Interactive Display
IFP8663-1C 86“ 4K PCAP Touch EDLA Certified Interactive Display
IFP8663-1C 86“ 4K PCAP Touch EDLA Certified Interactive Display
IFP8663-1C 86“ 4K PCAP Touch EDLA Certified Interactive Display
IFP8663-1C 86“ 4K PCAP Touch EDLA Certified Interactive Display
    ViewSonic

    IFP8663-1C 86“ 4K PCAP Touch EDLA Certified Interactive Display

    Google-Übersetzung,

    Die ViewSonic® ViewBoard® IFP63 Serie ist ein interaktives 4K-UHD-Flachbildschirmdisplay, das für sichere und leistungsstarke Zusammenarbeit in Unternehmen und Hochschulen entwickelt wurde. Dank des ultrareaktiven 50-Punkt-PCAP-Touchscreens, der Handballenerkennung und der Write Away™-Technologie ermöglicht es nahtlose Anmerkungen wie auf Papier – ideal für hybride Meetings, interaktiven Unterricht und Brainstorming-Sitzungen. Das interaktive Display basiert auf Android 15 und ist EDLA-zertifiziert. Es bietet sicheren Zugriff auf die neuesten Apps und Updates auf einer zukunftssicheren Plattform. Ein Octa-Core-Prozessor und 16 GB RAM unterstützen flüssiges Multitasking für anspruchsvolle Workflows, während die NFC-Anmeldung den Zugriff in gemeinsam genutzten Umgebungen vereinfacht. Als Teil der ViewSonic Business Solutions umfasst es drei leistungsstarke Software-Tools: Manager für die Fernverwaltung von Geräten, AirSync für drahtloses Streaming und TeamOne für die Echtzeit-Zusammenarbeit. Das Display wurde mit Blick auf Nachhaltigkeit entwickelt und verfügt über integrierte Sensoren, die die Helligkeit anpassen, Umgebungsbedingungen überwachen und Energiesparmodi aktivieren. Es ist EPEAT Gold-zertifiziert und entspricht der EEI-Stufe F für effiziente und umweltverträgliche Bereitstellung.

    Spezifikation
    • DISPLAY

      Panel Size: 86"
      Panel Type: TFT LCD module with DLED backlight, ADS
      Display Area (mm): 1895.04 (H) x 1065.96 (V)(85.6”diagonal)
      Aspect Ratio: 16:9
      Resolution: UHD 3840x2160(Pixels)
      Colors: 1.07G colors (8-bit+FRC)
      Brightness: 450 nits (typ.)
      Contrast Ratio: 5000:1
      Response Time: 8ms
      Viewing Angles: H = 178, V = 178 (Typ.)
      Backlight Life: 50,000hrs (Typ.)
      Surface Treatment: Pencil Hardness 9H with AG+AF+Anti-bacteria
      Bezel: 32.5/32.5/39.7/64.8
      Orientation: Landscape

      PLATFORM

      Processor: Octa-Core CPU (A76*4 + A55*4)
      RAM: 16GB LPDDR
      Storage: 128GB eMMC

      INPUT

      Type/ Tech: PCAP
      Touch Resolution: 32767 x 32767
      Touch Point: Windows: 50 Android: 50
      Palm Rejection: both passive and active pens

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIFP8663-1C-viewboard
    • ProduktfamilieDisplays
    • ProduktgruppeViewBoard Interactive Flat Panel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_15_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDisplay screen monitors
    • Klassifizierung27 41 13
    • Format2014TitelArchitecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • OmniClassNummer23-37 19 13
    • OmniClassTitelLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors