Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VK180 - Quick Response Dry Pendent Sprinkler (K5.6)
Archiviert

VK180 - Quick Response Dry Pendent Sprinkler (K5.6)

Viking Quick Response Dry Pendent Sprinklers are thermosensitive spray sprinklers suitable for use in areas subject to freezing. The sprinklers are designed for dry systems and preaction systems where it is necessary to prevent water or condensation from entering the drop nipple before sprinkler operation. They may also be installed in spaces subject to freezing and supplied from a wet system in an adjacent heated area. The special Polyester and Electroless Nickel PTFE (ENT) coatings are listed/approved for installation in corrosive environments. Refer to technical data sheet for design and installation requirements.
Spezifikation
  • K-Factor: K5.6 (80)

    Manufacturer: Viking

    Page: F_031793

    Part Number: 08383U,08385U,08387U,16453U,16455U,16457U

    VK Number: VK180

    Additional Information: NOTICE: The product details indicated below are for general reference only and may vary based on the specific product approval and/or application. Always verify product details with the technical data sheet and consult with the Authority Having Jurisdiction (AHJ).

    Max Pressure: 175 psi (12 bar)

    Response Type: Quick Response

    Occupancy Type: Light, Ordinary

    Thread Size: 1" NPT (25 mm BSP)

    Min Spacing: Per Standards / Listings

    Max Spacing: Per Standards / Listings

Technische Spezifikation
  • Referenznummervk180-quick-response-pendent-sprinkler-k56
  • ProduktfamilieViking Dry Barrel Sprinklers
  • ProduktgruppeViking - Dry Pendent Recessed Esc / Pendent
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Sprinkleranlagen
  • ETIM-CodeEC011373
  • ETIM-NameDry sprinkler
  • UNSPSCNameFire sprinkler heads
  • UNSPSCCode46191610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_55_97_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSprinkler heads
  • Klassifizierung21 13 00
  • Format2014TitelFire-Suppression Sprinkler Systems
  • OmniClassNummer23-29 33 11 11 13
  • OmniClassTitelDry Pendant Sprinkler Heads
  • CSIUniFormatIICodeD4010
  • CSIUniFormatIITitleSprinklers
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit