Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VK552 - Standard Response Fusible Link Upright Intermediate Level In-Rack Sprinkler (K5.6)
Archiviert

VK552 - Standard Response Fusible Link Upright Intermediate Level In-Rack Sprinkler (K5.6)

Viking Intermediate Level In-Rack Sprinklers consist of a water shield installed on specifically listed and/or approved frame style standard and quick response sprinklers equipped with glass bulbs or fusible elements. They are available in both upright and pendent styles with or without sprinkler guards.
Spezifikation
  • K-Factor: K5.6 (80)

    Manufacturer: Viking

    Page: F_012498

    Part Number: 12986,18263,18268,18253,12978,12281,18257,12279,18275,12987,18264,07961,12972,18254,12979,12282,18258,08377,12275,18274

    VK Number: VK552

    Additional Information: NOTICE: The product details indicated below are for general reference only and may vary based on the specific product approval and/or application. Always verify product details with the technical data sheet and consult with the Authority Having Jurisdiction (AHJ).

    Max Pressure: None

    Response Type: Standard

    Occupancy Type: Storage (In-Rack)

    Thread Size: None

    Min Spacing: None

    Max Spacing: None

Technische Spezifikation
  • Referenznummervk552-standard-response-upright-sprinkler-k56
  • ProduktfamilieViking Fire Sprinklers
  • ProduktgruppeViking - Storage - In-Rack / Upright
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Sprinkleranlagen
  • ETIM-CodeEC011371
  • ETIM-NameSpray sprinkler
  • UNSPSCNameFire sprinkler heads
  • UNSPSCCode46191610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_55_97_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSprinkler heads
  • Klassifizierung21 13 00
  • Format2014TitelFire-Suppression Sprinkler Systems
  • OmniClassNummer23-29 33 11 13
  • OmniClassTitelUpright Sprinkler Heads
  • CSIUniFormatIICodeD4010
  • CSIUniFormatIITitleSprinklers
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit