Spacer-Optionen
• Aussehen: Die Farbauswahl umfasst eine schwarz lackierte Oberfläche oder eine walzblanke Oberfläche, die ein silbernes Aussehen hat. Die Farbe des Abstandhalters hat keinen Einfluss auf die Solarleistung des Isolierglases.
• Dicke: Die Dicke bestimmt den Abstand zwischen den beiden Glasscheiben in einer Isoliereinheit. Die typischen 1-Zoll-Isoliereinheiten von Viracon werden unter Verwendung eines Abstandshalters mit einer Nenndicke von 1/2 Zoll (13,2 mm) konstruiert.
• Material: Aluminium, Edelstahl und ExtremEdge™ sind die drei Materialoptionen für Abstandshalter, die von Viracon erhältlich sind.
Glassubstrate
Glassubstrate sind die einzelnen Glasschichten, die zur Herstellung von Glaseinheiten verwendet werden und auch als Floatglas, Rohglas oder Glasscheiben bezeichnet werden können. Zu den Glassubstratoptionen gehören klar, getönt und eisenarm.
Wärmebehandlung von Glas
Wärmebehandeltes Glas ist ein Begriff, der verwendet wird, um Glas zu beschreiben, das durch einen Temperofen verarbeitet wurde, um seine Festigkeitseigenschaften zu verändern. Der Prozess wird durchgeführt, um eine größere Beständigkeit gegen thermische und mechanische Belastungen als getempertes Glas zu bieten. Es gibt zwei Arten von wärmebehandeltem Glas, wärmegehärtetes (HS) und vollständig gehärtetes (FT).
Beschichtungen
Beschichtungen sind dünne Metallschichten, die auf Glas aufgebracht werden, um die Solarleistung zu verbessern. Die am häufigsten auf Glas aufgebrachten Beschichtungen sind Beschichtungen mit niedrigem Emissionsgrad (Low-E). Sie haben geringe Wärmeübertragungseigenschaften und bieten eine höhere Lichtdurchlässigkeit als reflektierende Beschichtungen. Die Beschichtungen von Viracon können auf klare oder getönte Glassubstrate aufgetragen werden.
Silikon
Viracon bietet eine Auswahl an schwarzem oder grauem Silikon für Isolierglas. Wenn Schwarz angegeben ist, sind sowohl der PIB als auch das Silikon schwarz, ebenso wie bei der Angabe von Grau.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika | Südamerika |
|---|---|
Anguilla | Argentinien |
Antigua und Barbuda | Bolivien |
Aruba | Brasilien |
Bahamas | Chile |
Barbados | Ecuador |
Belize | Falklandinseln (Malvinen) |
Bermuda | Französisch-Guyana |
Besondere Gemeinde | Guyana |
Britische Jungferninseln | Kolumbien |
Costa Rica | Paraguay |
Curaçao | Peru |
Dominica | Suriname |
Dominikanische Republik | Uruguay |
El Salvador | Venezuela |
Grenada | |
Grönland | |
Guadeloupe | |
Guatemala | |
Haiti | |
Honduras | |
Jamaika | |
Jungferninseln | |
Kaimaninseln | |
Kanada | |
Kuba | |
Martinique | |
Mexiko | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panama | |
Puerto Rico | |
Republik Trinidad und Tobago | |
Saint-Barthélemy | |
Sankt Kitts und Nevis | |
Sankt Lucia | |
Sankt Martin | |
Sankt Pierre und Miquelon | |
Sankt Vincent und die Grenadinen | |
Sint Maarten | |
Turks- und Caicosinseln | |
USA |