Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shelf - 55cm - Plural Series - VitrA
Shelf - 55cm - Plural Series - VitrA
Shelf - 55cm - Plural Series - VitrA

    Shelf - 55cm - Plural Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    Plural Regal, 55 cm, Amerikanischer Nussbaum

    Produktcode: 64060 - 64061

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer64060-64061
    • ProduktfamilieBathroom Furniture
    • ProduktgruppeShelfs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)30
    • Breite (mm)550
    • Tiefe (mm)160
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)1.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011163
    • ETIM-NameShelf
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelf units
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien