Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tall Unit - 35cm - Short - Right - Metropole Pure Series - VitrA

Tall Unit - 35cm - Short - Right - Metropole Pure Series - VitrA

Google-Übersetzung,

Hohes Gerät – 35 cm – kurz – Metropole Pure-Serie – VitrA

Farben: Matthellgrau

Produktcode: 67276

Technische Spezifikation
  • Referenznummer67276
  • ProduktfamilieBathroom Furniture
  • ProduktgruppeTall Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-06-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1200
  • Breite (mm)350
  • Tiefe (mm)290
Verwandt
  • HauptmaterialMDF
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
  • Nettogewicht (kg)10
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
  • IFCClassificationMöbel
  • ETIM-CodeEC011381
  • ETIM-NameBathroom furniture set
  • UNSPSCNameCabinets
  • UNSPSCCode30161801
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
  • Klassifizierung12 35 30.23
  • Format2014TitelBathroom Casework
  • OmniClassNummer23-31 25 13
  • OmniClassTitelBathroom Cabinets
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit