Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tall Unit - 40cm - Root Series - VitrA
Tall Unit - 40cm - Root Series - VitrA
Tall Unit - 40cm - Root Series - VitrA

    Tall Unit - 40cm - Root Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    Hochschrank - 40 cm - Root-Serie - VitrA

    Farben: Mattweiß

    Produktcode: 69100

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer69100
    • ProduktfamilieBathroom Furniture
    • ProduktgruppeTall Unit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1550
    • Breite (mm)420
    • Tiefe (mm)360
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)20
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEC011381
    • ETIM-NameBathroom furniture set
    • UNSPSCNameCabinets
    • UNSPSCCode30161801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien