Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Urinal - Back Inlet Urinal - With Integrated Electronic Flusher - Arkitekt Series - VitrA
Urinal - Back Inlet Urinal - With Integrated Electronic Flusher - Arkitekt Series - VitrA

    Urinal - Back Inlet Urinal - With Integrated Electronic Flusher - Arkitekt Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    Urinal - Urinal mit rückseitigem Einlass - Mit integrierter elektronischer Spülung - Arkitekt-Serie - VitrA

    VitrA bietet Urinaloptionen, die ästhetische und funktionale Integrität vervollständigen und mit verschiedenen Serien kompatibel sind. Durch den mit Strom arbeitenden Fotozellenmechanismus erfüllen Waschurinals die VitrA-Ästhetik.

    Produktcode: 4106B003-5200

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUrinal-BackInletUrinal-WithIntegratedElectronicFlusher-Vitra-ArkitektSeries_4106B003-5200
    • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProduktgruppeUrinals
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)695
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)385
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)24.451
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010235
    • ETIM-NameUrinal
    • UNSPSCNameUrinals
    • UNSPSCCode30181506
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
    • Klassifizierung22 41 13.16
    • Format2014TitelResidential Urinals
    • OmniClassNummer23-31 21 00
    • OmniClassTitelUrinals
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien