Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WC Pan - 48cm - Wall Hung WCPan - Wall Mounted - S20 Series - VitrA
WC Pan - 48cm - Wall Hung WCPan - Wall Mounted - S20 Series - VitrA

    WC Pan - 48cm - Wall Hung WCPan - Wall Mounted - S20 Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    WC-Pfanne - 48 cm - Wandhängende WC-Pfanne - Wandmontage - S20-Serie - VitrA

    Die S20-Serie bietet Qualität, Haltbarkeit und ästhetischen Wert in angemessenem Zustand. Keramische und ergänzende Produkte in der Serie, die eine beruhigende Option schaffen. Waschbecken der Serie S20 mit unterschiedlichen Größen und Eigenschaften stehen Ihnen mit praktischen Lösungen für öffentliche Bereiche und die individuelle Nutzung zur Verfügung. Das Produkt kann aufgrund der aufgehängten Merkmale viel einfacher gereinigt werden. Bietet aufgrund des kompakten Designs funktionale Lösungen auf engstem Raum

    Produktcode: 5505L003-0101

    Spezifikation
    • Developed by VitrA with special bowl structures and low-flow internal mechanisms, the 2,5/4 lt water conserving WC pan provide efficient flushing with less water and are certified for lowest water consumption by EU standards. When used together with VitrA concealed cisterns, these WC pan can reduce water consumption by up to 70%.

      These products fulfill Green building certification (LEED, BREEAM and DGNB) criteria with their environmentally-friendly features including lower environmental footprint, water, conservation and the use of local materials, as well as life cycle assessment (LCA), envirenmental product declaration (EPD) and sustainable forestry (FSC), certificates. They are recommended for projects aiming for a Green building certification.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWCPan-48cm-WallHungWCPan-WallMounted-Vitra-S20Series_5505L003-0101
    • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProduktgruppeWC Pans
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)350
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)480
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)18.73
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien