Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WC Pan - 75cm - Special Needs WCPan - Close Coupled WCPan With Universal Outlet - Floor Mounted - S20 Series - VitrA
WC Pan - 75cm - Special Needs WCPan - Close Coupled WCPan With Universal Outlet - Floor Mounted - S20 Series - VitrA

    WC Pan - 75cm - Special Needs WCPan - Close Coupled WCPan With Universal Outlet - Floor Mounted - S20 Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    WC-Pfanne – 75 cm – WC-Pfanne für besondere Anforderungen – WC-Pfanne mit direkter Verbindung mit universellem Auslass – Bodenmontage – Serie S20 – VitrA

    Unterschiedliche Lösungen für unterschiedliche Anforderungen! Die Produkte der Vitra S20-Serie, die für die spezifischen Bedürfnisse entwickelt wurden, bringen rationale Vorschläge für Waschbecken. Der Rollstuhl kann leicht an ein maßgefertigtes Waschbecken herangeführt werden. Ergonomische und bequeme Verwendung durch Griff und Haltestangen. Einfache Wartung durch offene Frontfunktion.

    Produktcode: 5293B003-0088

    Spezifikation
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWCPan-75cm-SpecialNeedsWCPan-CloseCoupledWCPanWithUniversalOutlet-FloorMounted-Vitra_S20Series_5293B003-0088
    • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProduktgruppeWC Pans
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)460
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)615
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)42.579
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien