Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA
WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA
WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    WC-Pfanne - Rim Ex - Wandhängend - 70 cm - (Besondere Bedürfnisse) - Conforma-Serie - VitrA

    Rim-ex: Es gibt kein Rezept für leichtes Reinigen außer Schrank! Der Rim-Ex-Schrank wurde entwickelt, um die Reinigung des Schranks viel effizienter zu gestalten. Praktisch, da die kanallose Schüssel in einem einzigen Zug viel einfacher gereinigt werden kann. Spezielle interne Zisterne reduziert die Bodenoberfläche, um sie aufzunehmen, trägt zur Hygiene bei. Aufgehängte Teile des Produkts können viel einfacher gereinigt werden. Geeignet für den bequemen Transport des Rollstuhls.

    Produktcode: 5810B003-0075

    Spezifikation
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

      The smoothly attractive rimless WC pan Rim-ex prevents germ proliferation and offers superior hygiene thanks to its innovative design. Tests undertaken by the Akdeniz University show Rim-ex is 95 % more hygienic as compared to standard WC pans.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWCPan-RimEx-WallHung-70cm-SpecialNeeds-Vitra-ConformaSeries_5810B003-0075
    • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProduktgruppeWC Pans
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)370
    • Breite (mm)355
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)28.312
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC pans
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien