Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WC Pan - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA
WC Pan - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    WC Pan - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    WC-Pfanne - Wandhängend - 70 cm - (Besondere Bedürfnisse) - Conforma-Serie - VitrA

    flacher Becher, um die Kotproben zu entnehmen.
    Unterschiedliche Lösungen für unterschiedliche Anforderungen! VitrA-Produkte, die für die spezifischen Bedürfnisse entwickelt wurden, bringen rationale Vorschläge für WC-Becken. Ergonomischer und komfortabler Einsatz durch Griff und Stützbügel. Einfache Reinigung durch Öffnungsfunktion vorne. Geeignet für den bequemen Transport von Rollstühlen. Bietet komfortable Einrichtungen zur Probenahme mit flacher Zisterne im Krankenhauseinsatz.

    Produktcode: 5811B003-0075

    Spezifikation
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWCPan-WallHung-70cm-SpecialNeeds-Vitra-ConformaSeries_5811B003-0075
    • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProduktgruppeWC Pans
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)367
    • Breite (mm)355
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)30.782
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC pans
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien