Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wash Basin - Undercounter - 48cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - Undercounter - 48cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - Undercounter - 48cm - S20 Series - VitrA

    Wash Basin - Undercounter - 48cm - S20 Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    S20 Unterbauwaschtisch, 48 cm ohne Hahnloch, mit seitlichen Löchern

    Die S20-Serie bietet Qualität, Haltbarkeit und ästhetischen Wert in angemessenem Zustand. Keramische und ergänzende Produkte in der Serie, die eine beruhigende Option schaffen. Waschbecken der Serie S20 mit unterschiedlichen Größen und Eigenschaften stehen Ihnen mit praktischen Lösungen für öffentliche Bereiche als auch für die individuelle Nutzung zur Verfügung.

    Produktcode: 5475B003-0618

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWashBasin-Undercounter-Vitra_S20Series_5475B003-0618
    • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProduktgruppeWashBasins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)165
    • Breite (mm)550
    • Tiefe (mm)370
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)10.836
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter top wash basins
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien