Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mirror - Smart Mirror - 60cm - Wall Mounted - VCare Series - VitrA
Mirror - Smart Mirror - 60cm - Wall Mounted - VCare Series - VitrA
Mirror - Smart Mirror - 60cm - Wall Mounted - VCare Series - VitrA

    Mirror - Smart Mirror - 60cm - Wall Mounted - VCare Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    Spiegel - Smart Mirror - 60 cm - Wandmontage - VCare-Serie - VitrA

    Produktcode: A44001

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA44001
    • ProduktfamilieBathroom Furniture
    • ProduktgruppeMirrors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)765
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)40
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010550
    • ETIM-NameMirror
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom mirrors
    • Klassifizierung08 83 00
    • Format2014TitelMirrors
    • OmniClassNummer23-21 37 13 15
    • OmniClassTitelMirrors
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit