Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shower Head Connection Pipe - From Ceiling - Long - Shower System - VitrA
Shower Head Connection Pipe - From Ceiling - Long - Shower System - VitrA
Shower Head Connection Pipe - From Ceiling - Long - Shower System - VitrA
Shower Head Connection Pipe - From Ceiling - Long - Shower System - VitrA
Shower Head Connection Pipe - From Ceiling - Long - Shower System - VitrA
Shower Head Connection Pipe - From Ceiling - Long - Shower System - VitrA

    Shower Head Connection Pipe - From Ceiling - Long - Shower System - VitrA

    Google-Übersetzung,

    Duschkopf-Verbindungsrohr - Von der Decke - Lang - Duschsystem - VitrA

    Chrom, Nickel gebürstet, Kupfer, Schwarz

    Produktcode: A45650

    Spezifikation
    • Connection Pipe (Ceiling Mounted)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA45650
    • ProduktfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProduktgruppeShower Systems - Shower Heads
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)290
    • Breite (mm)70
    • Tiefe (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)0.48
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011383
    • ETIM-NameShower head
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit