Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Basin Mixer - For 3 Hole Basins - Q line Series - VitrA
Basin Mixer - For 3 Hole Basins - Q line Series - VitrA

    Basin Mixer - For 3 Hole Basins - Q line Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    Waschtischmischer - Für 3-Loch-Waschbecken - Serie Q line - VitrA

    Eine spezielle Kartusche der Wasserhähne ermöglicht es dem Benutzer, eine Obergrenze für den Wasserdurchfluss festzulegen. Während Standardpatronen eine Durchflussrate von 20 l/min bei 3 bar Druck liefern, kann die spezielle Patrone mit einstellbarer Wärme- und Durchflussrate unter den gleichen Bedingungen auf eine Durchflussrate von 2 l/min eingestellt werden, um bis zu 90 % Wasser zu sparen.

    Diese Produkte erfüllen die Kriterien der Green-Building-Zertifizierung (LEED, BREEAM und DGNB) mit ihren umweltfreundlichen Eigenschaften, darunter ein geringerer ökologischer Fußabdruck, Wasser, Schonung und die Verwendung lokaler Materialien, sowie die Ökobilanz (LCA), die Umweltproduktdeklaration (EPD ) und nachhaltige Forstwirtschaft (FSC), Zertifikate. Sie werden für Projekte empfohlen, die eine Green-Building-Zertifizierung anstreben.

    Produktcode: A42507

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBasinMixer-For3HoleBasins-Vitra-QlineSeries-A42507
    • ProduktfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProduktgruppeFaucets - Basin Mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)148
    • Breite (mm)440
    • Tiefe (mm)175
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)3.18
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011327
    • ETIM-NameBuilt-in mixing tap
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 11 19
    • OmniClassTitelFaucet Mixing Valves
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit